您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3455RCG 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。它们具有用于低压应用的金合金触点。
 精密热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 2MB

浏览 3455RCG 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3455RCG 80020523 温度上升时开启 67.8°C [154°F] 50.0°C [122°F]
3455RCG 80880360 温度上升时关闭 32.2°C [90°F] 40.6°C [105°F]
3455RCG 81570188 温度上升时开启 232.2°C [450°F] 204.4°C [400°F]
3455RCG 82170035 温度上升时开启 100.0°C [212°F] 76.1°C [169°F]
3455RCG 82700025 温度上升时开启 231.1°C [448°F] 175.6°C [348°F]
3455RCG 82980047 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 65.0°C [149°F]
3455RCG 83070030 温度上升时开启 82.2°C [180°F] 37.8°C [100°F]
3455RCG 83680055 温度上升时开启 157.2°C [315°F] 135.0°C [275°F]
3455RCG 84230002 温度上升时开启 77.8°C [172°F] 57.8°C [136°F]
3455RCG 85760010 温度上升时开启 135.0°C [275°F] 117.8°C [244°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink