您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2450RCH 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。
 系列商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2450RCH 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2450RCH 80020677 温度上升时开启 246.1°C [475°F] 220.0°C [428°F]
2450RCH 80030275 温度上升时开启 21.1°C [70°F] 5.6°C [42°F]
2450RCH 80040487 温度上升时开启 260.0°C [500°F] 232.2°C [450°F]
2450RCH 80750352 温度上升时开启 116.7°C [242°F] 93.3°C [200°F]
2450RCH 80820902 温度上升时开启 160.0°C [320°F] 126.7°C [260°F]
2450RCH 80870469 温度上升时关闭 -8.3°C [17°F] 0.0°C [32°F]
2450RCH 81060075 温度上升时关闭 47.8°C [118°F] 62.8°C [145°F]
2450RCH 81380040 温度上升时开启 157.2°C [315°F] 117.8°C [244°F]
2450RCH 82000050 温度上升时开启 93.3°C [200°F] 82.2°C [180°F]
2450RCH 86250002 温度上升时开启 157.2°C [315°F] 128.9°C [264°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink