您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2450HRG 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。这些产品在出厂前经过校准以满足客户规格。
 系列商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2450HRG 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2450HRG 80040471 温度上升时开启 51.7°C [125°F] 40.6°C [105°F]
2450HRG 80040472 温度上升时开启 85.6°C [186°F] 74.4°C [166°F]
2450HRG 80750322 温度上升时开启 82.2°C [180°F] 71.1°C [160°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink