您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2450HR 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。这些产品在出厂前经过校准以满足客户规格。
 系列商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2450HR 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2450HR 80010582 温度上升时开启 121.1°C [250°F] 101.7°C [215°F]
2450HR 80030285 温度上升时开启 22.8°C [73°F] 7.2°C [45°F]
2450HR 80040479 温度上升时开启 105.6°C [222°F] 83.3°C [182°F]
2450HR 80750324 温度上升时关闭 30.0°C [86°F] 43.3°C [110°F]
2450HR 80920063 温度上升时开启 最高 82.2°C [180°F] 最低 71.1°C [160°F]
2450HR 80980259 温度上升时开启 79.4°C [175°F] 68.9°C [156°F]
2450HR 80980272 温度上升时关闭 83.9°C [183°F] 100.0°C [212°F]
2450HR 81460048 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 50.0°C [122°F]
2450HR 84450017 温度上升时开启 89.4°C [193°F] 65.6°C [150°F]
2450HR 86570001 温度上升时开启 93.3°C [200°F] 65.6°C [150°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink