您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2450A 系列设计用于光电和离子烟雾探测器。金合金触点在温度上从 47°C 升至 107°C [117°F 至 225°F] 时打开或关闭。这些触点采用环氧树脂密封,使用寿命长,集热器可选配。
 系列商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2450A 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2450A 02950006 温度上升时关闭 最低 32.2°C [90°F] 56.1°C [133°F]
2450A 02950007 温度上升时关闭 最低 61.7°C [143°F] 87.8°C [190°F]
2450A 02950008 温度上升时开启 56.1°C [133°F] 最低 32.2°C [90°F]
2450A 02950010 温度上升时开启 87.8°C [190°F] 最低 58.9°C [138°F]
2450A 03610011 温度上升时开启 87.8°C [190°F] 66.1°C [151°F]
2450A 05690001 温度上升时关闭 最低 32.2°C [90°F] 57.2°C [135°F]
2450A 80440041 温度上升时关闭 最低 32.2°C [90°F] 56.1°C [133°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink