您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  • ±1.6 mbar 至 ±10 bar |  ±160 Pa 至 ±1 MPa  | ±0.5 inH20 至 ±150 psi

TruStability® RSC系列是压阻式硅压力传感器,提供数字输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。通过 24 位集成 EEPROM 模数转换器,校准和温度补偿传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性。通过 SPI 接口,以每秒样本数范围 20 至 2000 的速率获取压力数据。其旨在用于空气和其他干燥气体等非腐蚀性、非离子气体,根据 ISO 9001 标准设计和制造,符合 REACH 和 RoHS 标准。

TruStability® 压力传感器 - 霍尼韦尔


文档


软件下载

文件名 文件类型 语言 尺寸
霍尼韦尔传感器评估套件 EULA pdf 英语 175KB

浏览 TruStability™ RSC 系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 总误差(% 全量程)
RSCDRRI002NDSE3 24 位数字 SPI ±2 inH2O 差压 ±2 %FSS
RSCDRRM020NDSE3 24 位数字 SPI ±20 inH2O 差压 ±0.75 %FSS
RSCDRRM2.5MDSE3 24 位数字 SPI  ±2.5 mbar 差压 ±2 %FSS
RSCMJJM005NDSE3 24 位数字 SPI ±5 inH2O 差压 ±3 %FSS
RSCMRRM005NGSE3 24 位数字 SPI 0 inH2O 至 5 inH2O 表压 ±0.75 %FSS

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink