您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

其为新产品系列

新式

概述

压力范围

  • ±1.6 mbar 至 ±25 bar | ±160 Pa 至 ±2.5 kPa | ±0.5 inH20 至 ±10 inH20

TruStability® DPR 系列是压阻式硅压力传感器,提供比率式模拟输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。这些传感器能够利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 对传感器零位、灵敏度、温度系数和非线性执行全面的校准和温度补偿。经校准的压力输出值以约 1 kHz 的速率进行更新,以便模拟。在 -20°C 至 70°C [-4°F 至 185°F] 的温度范围内校准 DPR 系列。这些传感器的特征是接受 5.0 Vdc 的单一电源供电。这些传感器可用于测量差压或表压。坚固耐用的外壳、其行业标准的安装配置以及灵活的电气终端选择,旨在承受恶劣的应用环境。传感器的内部诊断功能可检测大多数内部故障,包括爆破传感器,并可减少系统中冗余传感器的需求。DPR 系列旨在与非腐蚀和非离子气体配合使用,例如空气和其他干燥气体。提供定制校准、额外的压力范围或选项,以扩展这些传感器的性能,使其能够应对非腐蚀、非离子液体。全部产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。

TruStability™ DPR 系列压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
TruStability 电路板安装压力传感器:DPR 系列 数据表 英语 1MB
TruStability 电路板安装压力传感器:DPR 系列 安装说明 英语 2MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 5MB
电路板安装压力传感器产品目录 选购指南 英语 1MB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB
压力或气体质量流量传感器? 技术信息 英语 546KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

浏览 TruStability™ DPR 系列 产品

产品 压力范围 测量类型 电气端子
DPRAAN0005NG0000A5 0 inH2O 至 5 inH2O 表压 AMP 3-643814-3,
304,
8 mm 线束长度
DPRABN0005NG0000A5 0 inH2O 至 5 inH2O 表压 AMP 3-643814-3,
50,
8 mm 线束长度
DPRCAN0002NG0000A5 0 inH2O 至 2 inH2O 表压 引线,
304,
8 mm 线束长度
DPRCAN0005NG0000A5 0 inH2O 至 5 inH2O 表压 引线,
304,
8 mm 线束长度
DPRCAN0010NG0000A5 0 inH2O 至 10 inH2O 表压 引线,
304,
8 mm 线束长度

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink