您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  • ±1.6 mbar 至 ±10 bar |  ±160 Pa 至 ±1 MPa  | ±0.5 inH20 至 ±150 psi

TruStability® 标准精度硅陶瓷 (SSC) 系列是压阻式硅压力传感器,提供成比例的模拟输出或数字输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。

SSC 系列能够利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 对传感器零位、灵敏度、温度系数和非线性执行全面的校准和温度补偿。以约 1 kHz 和 2 kHz 的速率分别更新经校准的模拟输出值和数字输出值。

在 20°C 到 85°C [4°F 到 185°F] 的温度范围内校准 SSC 系列。此传感器的特点是可在 3.3 Vdc 或 5.0 Vdc 单电源条件下工作。

这些传感器可测量绝压、表压或差压。绝压型传感器使用真空压力作为内部参考值,其输出值与绝压成比例。表压型传感器以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值。差压传感器可在两个压力端口之间测量压力。

TruStability® 压力传感器旨在与非腐蚀和非离子气体配合使用,例如空气和其他干燥气体。可用选项将这些传感器的性能扩展到压力范围高于 40 mbar  |  4 kPa  | 20 inH2O

全部产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。

TruStability™ SSC 压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
TruStability® 电路板安装压力传感器:SSC 系列 数据表 英语 5MB
TruStability® 电路板安装压力传感器:HSC 系列和 SSC 系列 安装说明 英语 4MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
利用霍尼韦尔数字输出压力传感器进行 I²C 通信 技术信息 英语 209KB
TruStability™ HSC 和 SSC 系列诊断,基本ABP系列电路板安装压力传感器;FSA系列触力传感器 技术信息 英语 184KB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators 应用说明 英语 3MB
TruStability® 电路板安装型压力传感器、HSC、SSC、TSC、NSC 系列气动接口建议的技术说明 技术信息 英语 58KB
适用于霍尼韦尔数字压力传感器的睡眠模式:ASDX 系列、APB 系列和 Trustability® HSC、SSC 系列 技术信息 英语 325KB
利用霍尼韦尔数字输出压力传感器进行 SPI 通信 技术信息 英语 208KB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
经济型、大批量健康应用中保持精确度 白皮书 英语 3MB
化学分析仪测量压力 白皮书 英语 3MB
低成本压力传感器的高成本 白皮书 英语 725KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 技术信息 英语 2MB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB
压力或气体质量流量传感器? 技术信息 英语 546KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

浏览 TruStability™ SSC 系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 总误差(% 全量程)
SSCDANN001PGAA3 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN001PGAA5 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN001PGSA3 数字 SPI 0 psi 至 1 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN005PGAA3 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN005PGAA5 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN006BGAA3 模拟式 0 bar 至 6 bar 表压 ±2 %FSS
SSCDANN006BGAA5 模拟式 0 bar 至 6 bar 表压 ±2 %FSS
SSCDANN010BGAA3 模拟式 0 bar 至 10 bar 表压 ±2 %FSS
SSCDANN010BGAA5 模拟式 0 bar 至 10 bar 表压 ±2 %FSS
SSCDANN010NG2A3 数字 I²C 地址:0x28 0 inH2O 至 10 inH2O 表压 ±2 %FSS


语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink