您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  • ±1.6 mbar 至 ±10 bar |  ±160 Pa 至 ±1 MPa  | ±0.5 inH20 至 ±150 psi

高精度硅陶瓷 (HSC) 系列是压阻式硅压力传感器,提供成比例的模拟输出或数字输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。HSC 系列能够利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 对传感器零位、灵敏度、温度系数和非线性执行全面的校准和温度补偿。以约 1 kHz 和 2 kHz 的速率分别更新经校准的模拟输出值和数字输出值。

 HSC 系列在 0°C 到 50°C [32°F 到 122°F] 的温度范围内进行校准。此传感器的特点是可在 3.3 Vdc 或 5.0 Vdc 单电源条件下工作。

这些传感器可测量绝压、表压或差压。绝压型传感器使用真空压力作为内部参考值,其输出值与绝压成比例。表压型传感器以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值。差压传感器可在两个压力端口之间测量压力。

TruStability® 压力传感器旨在与非腐蚀和非离子气体配合使用,例如空气和其他干燥气体。可用选项将这些传感器的性能扩展到压力范围高于 40 mbar  |  4 kPa  | 20 inH2O

全部产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。

TruStability™ HSC 压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
TruStability® 电路板安装压力传感器:HSC 系列 数据表 英语 5MB
TruStability® 电路板安装压力传感器:HSC 系列和 SSC 系列 安装说明 英语 4MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 9MB
电路板安装压力传感器产品线指南 产品线指南 英语 181KB
电路板安装压力传感器产品目录 选购指南 英语 343KB
TruStability™ HSC 和 SSC 系列诊断,基本ABP系列电路板安装压力传感器;FSA系列触力传感器 技术信息 英语 184KB
TruStability® 电路板安装型压力传感器、HSC、SSC、TSC、NSC 系列气动接口建议的技术说明 技术信息 英语 58KB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 374KB
适用于霍尼韦尔数字压力传感器的睡眠模式:ASDX 系列、APB 系列和 Trustability® HSC、SSC 系列 技术信息 英语 325KB
利用霍尼韦尔数字输出压力传感器进行 SPI 通信 技术信息 英语 208KB
TruStability® 压力传感器液体介质兼容性与指南 技术信息 英语 179KB
利用霍尼韦尔数字输出压力传感器进行 I²C 通信 技术信息 英语 209KB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
制氧机传感器和开关 应用说明 英语 2MB
输注泵传感器 应用说明 英语 2MB
血液透析机传感器 应用说明 英语 294KB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
呼吸机中的传感器 应用说明 英语 2MB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
化学分析仪测量压力 白皮书 英语 3MB
压力传感器表面贴装 (SMT) 指南 技术信息 英语 395KB
经济型、大批量健康应用中保持精确度 白皮书 英语 3MB
低成本压力传感器的高成本 白皮书 英语 725KB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB
尖端技术公司仰赖于霍尼韦尔 TruStability™ 压力传感器 案例研究 英语 3MB
压力传感器自动归零校准技术 技术信息 英语 712KB

浏览 TruStability™ HSC 系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 总误差(% 全量程)
HSCDAND001BASA3 数字 SPI  0 bar 至 1 bar  绝压 ±1 %FSS
HSCDAND015PDSA3 数字 SPI ±15 psi 差压 ±1 %FSS
HSCDAND015PG2A3 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 15 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDAND400MGAA3 模拟式  0 mbar 至 400 mbar 表压 ±1 %FSS
HSCDAND600MG2A3 数字 I2C 地址:0x28  0 mbar 至 600 mbar 表压 ±1 %FSS
HSCDANN001BA2A3 数字 I2C 地址:0x28  0 bar 至 1 bar  绝压 ±1 %FSS
HSCDANN001BG2A5 数字 I2C 地址:0x28  0 bar 至 1 bar 表压 ±1 %FSS
HSCDANN001BGAA3 模拟式  0 bar 至 1 bar 表压 ±1 %FSS
HSCDANN001PG2A5 数字 I2C 地址:0x28  0 bar 至 1 bar 表压 ±1 %FSS
HSCDANN001PGSA5 数字 SPI  0 psi 至 1 psi 表压 ±1 %FSS


语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink