您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  • ±5 inH20、 ±10 inH20
  •  1 psi 至 100 psi

ASDX 是硅压力传感器,提供 I2C 或 SPI 数字界面,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。

ASDX 系列利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 进行全面的校准和传感器零位、灵敏度、温度影响和非线性温度补偿。经校准的压力输出值以约1 kHz 的速率进行更新。

在 0°C 到 85°C [32°F 到 185°F] 的温度范围内校准标准 ASDX 系列。此传感器的特点是可在 3.3 Vdc 或 5.0 Vdc 单电源条件下工作。

这些传感器可用于测量绝压、差压和表压。绝压型传感器使用真空压力作为内部参考值,其输出值与绝压成比例。差压型传感器允许向感应膜片的任一侧加压。表压型传感器以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值。

ASDX 系列传感器预期用于诸如空气和干燥气体等非腐蚀性和非离子工作流体之中。所有产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。

 系列电路板安装压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
ASDX 系列模拟低压力和超低压力传感器 数据表 英语 564KB
ASDX 系列数字低压力和超低压力传感器 数据表 英语 718KB
ASDX 系列,模拟输出 安装说明 英语 570KB
ASDX 系列,数字输出 安装说明 英语 607KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 9MB
电路板安装压力传感器产品线指南 产品线指南 英语 181KB
电路板安装压力传感器产品目录 选购指南 英语 343KB
利用霍尼韦尔数字输出压力传感器进行 I²C 通信 技术信息 英语 209KB
利用霍尼韦尔数字输出压力传感器进行 SPI 通信 技术信息 英语 208KB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB

浏览 ASDX 系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 总误差(% 全量程)
ASDXACX015PA2A5 数字 I2C 地址 0x28 15 psi  绝压 2.0 %FSS
ASDXACX015PA7A5 数字 I2C 地址 0x78 15 psi  绝压 2.0 %FSS
ASDXACX015PAAA5 模拟式 15 psi  绝压 2.0 %FSS
ASDXACX030PA2A5 数字 I2C 地址 0x28 30 psi  绝压 2.0 %FSS
ASDXACX030PA7A5 数字 I2C 地址 0x78 30 psi  绝压 2.0 %FSS
ASDXACX030PAAA5 模拟式 30 psi  绝压 2.0 %FSS
ASDXACX100PA2A5 数字 I2C 地址 0x28 100 psi  绝压 2.0 %FSS
ASDXACX100PA7A5 数字 I2C 地址 0x78 100 psi  绝压 2.0 %FSS
ASDXACX100PAAA5 模拟式 100 psi  绝压 2.0 %FSS
ASDXAVX001PG2A5 数字 I2C 地址 0x28  0 psi 至 1 psi 表压 2.0 %FSS

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink