您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

霍尼韦尔 Zephyr™ HAF系列——高精度10 SLPM 至 300 SLPM

概述

霍尼韦尔 Zephyr™ HAF 系列传感器为指定的满量程流量范围及温度补偿范围内读取气流数据提供一个数字界面。隔热加热器和温度感应元件可帮助传感器对空气流或其他气流做出快速响应。

Zephyr 传感器旨在测量空气和其他无腐蚀性气体的质量流量。标准流量范围为 10 SLPM、15 SLPM、20 SLPM、50 SLPM、100 SLPM、200 SLPM 或 300 SLPM,另具可定制化的流量范围供您选择。这些传感器利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 进行全面的校准和温度补偿。

HAF 系列 >10 SLPM 已经在经校准的 0 °C 至 50 °C [32 °F 至 122 °F] 温度范围进行补偿。先进的基于 ASIC 的补偿能够实现数字 (I2C) 输出和 1 毫秒的响应时间。

这些传感器根据热传递原理测量气流的质量流量。它们由含有热电阻微桥的微机电传感系统 (MEMS) 组成,薄膜铂电阻沉积于氮化硅薄膜上。MEMS 传感芯片位于精密设计的气流通道内,提供对于流量的可重复响应。

Zephyr 传感器可以为客户提供增强的可靠性、高准确度、可重复测量等性能,并且能够定制传感器以满足许多具体的应用要求。坚固外壳和稳定基底相结合使得这些产品极其坚固耐用。它们的设计与制造符合 ISO 9001 标准。

霍尼韦尔 Zephyr™ HAF系列——高精度10 SLPM 至 300 SLPM

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
霍尼韦尔 Zephyr™ 数字式气体质量流量传感器:HAF 系列 - 高精度,10 SLPM 至 300 SLPM 数据表 英语 705KB
霍尼韦尔 Zephyr™ 数字式气体质量流量传感器:HAF 系列 - 高精度,10 SLPM 至 300 SLPM 安装说明 英语 468KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
气体质量流量传感器产品系列指南 产品线指南 英语 132KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 9MB
霍尼韦尔 Zephyr™ 数字式气体质量流量传感器:HAF 系列 - 高精度,10 SLPM 至 300 SLPM 应用说明 英语 279KB
健康应用领域的传感器和开关 产品目录 英语 3MB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 374KB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 571KB
Zephyr™ 数字式 HAF 系列高精度 22 mm OD 锥形公螺纹接头 CAD Model.stp CAD 模型 -- 766KB
Zephyr™ 数字式 HAF 系列高精度 G 3/8母螺纹接头 CAD Model.stp CAD 模型 -- 2MB
Zephyr™ 数字式 HAF 系列高精度歧管安装 CAD Model.stp CAD 模型 -- 2MB
与霍尼韦尔数字气体质量流量传感器之间的 I²C 通信技术说明 技术信息 英语 235KB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
呼吸机中的传感器 应用说明 英语 2MB
应用于 HVAC 领域的传感器和开关 应用说明 英语 5MB
气体介质兼容性和修正系数 技术信息 英语 96KB
气体质量流量传感器术语表 技术信息 英语 154KB
气体质量流量传感器测量低压差高度和气体密度校正 技术信息 英语 85KB
气体质量流量传感器:质量流量对比体积流量和流量单位转换 技术信息 英语 190KB
气体质量流量传感器颗粒污染和过滤器制造商 技术信息 英语 99KB

浏览霍尼韦尔 Zephyr™ HAF 系列,高精度、10 SLPM 至 300 SLPM 产品

产品 信号调节 补偿温度范围 流量/压力范围 介质兼容性
HAFUHH0020L4AXT  放大 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 0 SLPM 至 20 SLPM 仅干燥气体
HAFUHH0050L4AXT  放大 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 0 SLPM 至 50 SLPM 仅干燥气体
HAFUHH0100L4AXT  放大 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 0 SLPM 至 100 SLPM 仅干燥气体
HAFUHH0200L4AXT  放大 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 0 SLPM 至 200 SLPM 仅干燥气体
HAFUHM0010L4AXT  放大 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 0 SLPM 至 10 SLPM 仅干燥气体
HAFUHM0020L4AXT  放大 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 0 SLPM 至 20 SLPM 仅干燥气体
HAFUHM0200L4AXT  放大 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 0 SLPM 至 200 SLPM 仅干燥气体
HAFUHM0300L4AXT  放大 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 0 SLPM 至 300 SLPM 仅干燥气体
HAFUHT0015L4AXT  放大 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 0 SLPM 至 15 SLPM 仅干燥气体
HAFUHT0020L4AXT  放大 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 0 SLPM 至 20 SLPM 仅干燥气体

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink