您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

AWM90000 系列气体质量流量传感器采用久经时间验证的热桥技术。AWM90000 系列不仅能够提供 AWM1000 系列的许多优良性能,而且传感器采用的平台更加经济实惠。有质量流量和差压两种版本可供选择。AWM92100V 的流量范围是 +/- 200 sccm,而 AWM92200V 是 +/- 2.0 in H2O 的压差型号。这些传感器具有 1 ms 的快速响应时间,其电源电压为 8.0 Vdc 至 15.0 Vdc,而功耗仅为 50 mV。AWM90000 系列让客户能够自定义传感器功能,满足客户各种应用需求。

注意:产品损伤

AWM 系列微桥式气体质量流量传感器不适用于测量液体流量,液体流过传感器时会损坏传感器。
不遵守这些说明可能会导致产品受损。

 系列气体质量流量传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 AWM90000 系列产品

产品 信号调节 补偿温度范围 流量/压力范围 介质兼容性
AWM92100V 非放大式 (mV) 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] ±200 sccm 仅干燥气体
AWM92200V 非放大式 (mV) 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] ±5.0 mbar [2.0 inH2O] 仅干燥气体