您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

AWM700 系列微桥气体质量流量传感器凭借特殊设计的旁路流量外壳,可实现同轴流量测量。传感器可测量高达 200 标准升/每分钟 (SLPM) 的流量,同时通常产生 1 in H2O 的压降。AWM700 采用小型封装,能够测量高流量范围。传感器的响应时间为 6 毫秒,需要一个 10 Vdc 电源,但仅消耗 60 mW 的功率。紧凑型的塑料封装能够承受 25 psi 超压,且性能不受影响。插入式 APP 兼容连接器实现可靠连接。传感器也非常适合用于便携式装置和电池供电应用中。AWM700 系列传感器在健康通风市场和健康分析仪器应用中,具备成熟的可靠性、高准确度和精密操作特性。它在整个生命周期内的准确度高,无需重新校准。AWM700 传感器电路实现放大和温度补偿。

注意:产品损伤

AWM 系列微桥式气体质量流量传感器不适用于测量液体流量,液体流过传感器时会损坏传感器。

 系列气体质量流量传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 AWM700 系列产品

产品 信号调节 补偿温度范围 流量/压力范围 介质兼容性
AWM720P1 放大 10°C 至 40°C [50°F 至 104°F] + 200 SLPM 仅干燥气体
AWM730B5 放大 10°C 至 40°C [50°F 至 104°F] ±300 SLPM 仅干燥气体

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink