您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

AWM2000 系列微桥气体质量流量传感器是由两个惠斯通桥构成的被动装置。根据操作规范,还需具备发热器控制电路。根据操作规范,还需具备传感桥供电电路。这两种电路不在封装电路板上,因此必须在应用中提供。差分放大器是一个有用的传感桥接口。它可用于增加增益并将电压偏置引入传感器输出。

注意:产品损伤

AWM 系列微桥式气体质量流量传感器不适用于测量液体流量,液体流过传感器时会损坏传感器。
不遵守这些说明可能会导致产品受损。

 系列气体质量流量传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 AWM2000 系列产品

产品 信号调节 补偿温度范围 流量/压力范围 介质兼容性
AWM2100V 非放大式 (mV) -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] ±200 sccm 仅干燥气体
AWM2100VH 非放大式 (mV) -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] ±200 sccm 氢气
AWM2150V 非放大式 (mV) -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] ±30.0 sccm 仅干燥气体
AWM2200V 非放大式 (mV) -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] ±10.0 mbar[4.0 H2O] 仅干燥气体
AWM2300V 非放大式 (mV) -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] ±1000 sccm (1 SLPM) 仅干燥气体
AWM2300VH 非放大式 (mV) -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] ±1000 sccm (1 SLPM) 氢气