您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

利用微桥气体质量流量传感器技术。AWM1000 系列气体质量流量传感器具有标准 AWM2000 系列的所有优良性能,而且更加经济实惠。此装置提供准确、可重复的气流传感。传感器与传感器的可互换性规格约为 AWM2000 系列的两倍。

根据操作规范的要求,同时具备加热器控制电路和传感桥供电电路。这两种电路不在传感器电路板上,因此必须在应用中提供。差分放大电路可能有助于提供输出增益和/或将电压偏置导入传感器输出。

注意:产品损伤

AWM 系列微桥式气体质量流量传感器不适用于测量液体流量,液体流过传感器时会损坏传感器。
不遵守这些说明可能会导致产品受损。

 系列气体质量流量传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 AWM1000 系列产品

产品 信号调节 补偿温度范围 流量/压力范围 介质兼容性
AWM1100V 非放大式 (mV) -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] ±200 sccm 仅干燥气体
AWM1200V 非放大式 (mV) -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] ±10.0 mbar [4.0 H2O] 仅干燥气体
AWM1300V 非放大式 (mV) -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] + 1000 sccm (1.0 SLPM) 至-600 sccm 仅干燥气体

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink