您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

其为新产品系列

新式

概述

The General Aerospace Proximity Sensor (GAPS Series) provides on/off output, and can be configured with an optional health monitoring output to the host system. The technology Honeywell uses in the GAPS Series is considered an improvement on traditional ECKO (Eddy Current Killed Oscillator) topology that previously had been the standard in aerospace applications. The GAPS Series helps to reduce downtime and maintenance costs due to a unique circuit that can detect any internal failures and display a fault output instead of a false positive or false negative.

GAPS Series Proximity Sensors - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors 数据表 英语 3MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors 安装说明 英语 569KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic 应用说明 英语 1MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications 应用说明 英语 1MB
白皮书:您知道接近传感器什么时候损坏吗? 白皮书 英语 600KB

浏览 General Aerospace Proximity Sensors (GAPS Series) 产品

产品 电输出型 外形规格 端子
LGCTA3CA01-000 3-线,
集电极开路输出,
常开
内联,
圆柱形凸缘
D38999/25YA98PN
LGCTA3CB01-000 3-线,
集电极开路输出,
常开
内联,
圆柱形凸缘
D38999/25YA98PA
LGCTB3CA01-000 3-线,
集电极开路输出,
常开
内联,
圆柱形凸缘
D38999/25YA98PN
LGCTB3CB01-000 3-线,
集电极开路输出,
常开
内联,
圆柱形凸缘
D38999/25YA98PA
LGCTD3CA01-000 3-线,
集电极开路输出,
常开
内联,
圆柱形凸缘
D38999/25YA98PN
LGCTD3CB01-000 3-线,
集电极开路输出,
常开
内联,
圆柱形凸缘
D38999/25YA98PA
LGRTA3CA01-000 3-线,
集电极开路输出,
常开
Right angle,
圆柱形凸缘
D38999/25YA98PN
LGRTA3CB01-000 3-线,
集电极开路输出,
常开
Right angle,
圆柱形凸缘
D38999/25YA98PA
LGRTB3CA01-000 3-线,
集电极开路输出,
常开
Right angle,
圆柱形凸缘
D38999/25YA98PN
LGRTB3CB01-000 3-线,
集电极开路输出,
常开
Right angle,
圆柱形凸缘
D38999/25YA98PA