您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

组合传感器和接口系统高度可靠。与传感器接口模块一起使用时,平均故障间隔时间超过 500K 小时 (ZS-00380 系列)。内部安装插卡的敏感电子元件。由坚固气密密封不锈钢外壳封闭。可抵御极限温度,并可暴露于盐、潮湿、沙尘和腐蚀性液体,如特种液压工作油和典型飞机燃料。潜在应用包括飞机起落架、飞机操纵面和飞机门监控。
霍尼韦尔接近传感器、300 FW 系列


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB

浏览 300 FW 系列产品

产品 传感器类型 电源电压 工作频率
310FW04-10
320FW04-5  恶劣环境
330FW04A-1  恶劣环境
340FW03-R1 传感器接口模块
370FW03-R1  恶劣环境
390FW04A-10  恶劣环境

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink