您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

环境防护型独立式接近传感器,封装在坚固的不锈钢外壳中,设计用于满足航空、军械、海洋、公共交通和高性能工业设备的需求。根据霍尔效应原理工作,用于检测在感应面前通过的磁场。一旦检测到目标金属,将产生一个触发信号,此信号将通过输出调节电路,以提供高电平或低电平输出,这取决于传感器的应用。
霍尼韦尔接近传感器、200 FW 系列


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB

浏览 200 FW 系列产品

产品 传感器类型 电源电压 工作频率
211FW10-4 恶劣环境 18 Vdc 至 32 Vdc  1.5 kHz
212FW10-4 恶劣环境 18 Vdc 至 32 Vdc  1.5 kHz
212FW10-R 恶劣环境 18 Vdc 至 32 Vdc  1.5 kHz