霍尼韦尔双串式航空航天线性可变差动变压器融合了预验证平台方法,以确保其满足广泛的配置和应用需求。台点定位消除了安装期间的垫片需求。我们拥有遍及全球的工程和应用专业人员,为全球各地客户提供新的应用和故障排除支持。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
航空航天和国防产品目录 | 产品目录 | 英语 | 18MB |
---|---|---|---|
航空航天线性可变差动变压器数据表 | 数据表 | 英语 | 1MB |
32327730:航空航天线性可变差动变压器安装说明 | 安装说明 | 英语 | 2MB |
位置传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 3MB |
航空航天位置检测应用 | 应用说明 | 英语 | 482KB |
技术说明:为何使用线性可变差动变压器 | 技术信息 | 英语 | 222KB |
产品 | 通道 | 底座 | 行程范围 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1LVTT070ADB | 双串式 | 螺纹 | 17.78 mm [0.70 in] | |||
1LVTT140ADB | 双串式 | 螺纹 | 35.56 mm [1.40 in] | |||
1LVTT140BDB | 双串式 | 法兰式 | 35.56 mm [1.40 in] |