您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

The Model VM110 vibration meter is a battery-powered, portable instrument designed to accept any MA series accelerometer to enable vibration measurements to be taken. The meter is capable of providing RMS and peak measurements of acceleration, velocity, and displacement. A switch for filtering high frequencies is provided. Both dc and ac output via a D-type socket are available for logging or for further signal analysis. Model VM110 measures peak values.

特性

  • 手持
  • LCD 显示
  • 电池供电
  • 速度和位移输出
  • 交流或直流输出
  • 配合恒流加速度计使用
  • 低通滤波器降低宽频带噪音
Vibration Meter Kits, Model  - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
VM110 和 VM120 型振动计量套件数据表 数据表 英语 228KB
VM110 型前视图 图片 -- 266KB
加速计配备连接器/电缆组件数据表 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink