高输出拉力/压力测压元件•500 lb、 1,000 lb 和 2,000 lb 容量•±1.25% 满量程精度• 不锈钢

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

霍尼韦尔的 X-Y 力传感器由两个应变片电桥构成,需 90° 垂直安装,并由挠性件系统隔离。

完整的系统包含两个元件(包括挠性件),由经特殊加工的金属坯制造,可提供超强的结构强度并且可将两个传感器之间的串扰降至最低。

此独特的传感器拥有杰出的线性特征和最长的结构寿命。

是否需要进行额外修改或者定制设计?联系我们获取报价。

霍尼韦尔 X-Y6443 型触力测压元件

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 6443 X-Y 触力传感器数据表 数据表 英语 299KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
用于轮胎制造的轮胎均匀性试验机 应用说明 英语 2MB
工业和健康应用中的拉力和压力 S-Beam 力传感器 应用说明 英语 411KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities 应用说明 英语 2MB

浏览 X-Y 触力特殊应用测压元件 - 6443型产品

产品 范围 操作 输出 精度
6443-105 500 lb 和 2000 lb 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
6443-106 500 lb 和 1500 lb 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
6443-123 1.325K LB 和 6.6K LB 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
6443-500/1K 500 lb 和 1000 lb 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.15% 满量程

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink