您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

型号 125 力传感器结构紧凑、精度高,可提供性能卓越的拉压力传感器。一体式 S 形设计最大非线性度可达到 0.03% 满量程,负荷范围为 100 kg 至 500 kg。

125 型 S & Z 梁式测压元件 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 125 力传感器数据表 数据表 英语 339KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
用于轮胎制造的轮胎均匀性试验机 应用说明 英语 2MB
工业和健康应用中的拉力和压力 S-Beam 力传感器 应用说明 英语 411KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities 应用说明 英语 2MB

浏览 125 号产品

产品 范围 操作 输出 精度
060-K627-01  100 Kg 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.02% 满量程
060-K627-02  200 Kg 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.02% 满量程
060-K627-03  300 Kg 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.02% 满量程
060-K627-04  500 Kg 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.02% 满量程

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink