您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

型号 123 力传感器结构紧凑、精度高,可提供性能卓越的拉压力传感器。一体式 S 形设计最大非线性度可达到 0.03% 满量程,负荷范围为 1000 kg 至 20000 kg。

123 型 S & Z 梁式测压元件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 123 力传感器数据表 数据表 英语 247KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
用于轮胎制造的轮胎均匀性试验机 应用说明 英语 2MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

浏览 123 号产品

产品 范围 操作 输出 精度
060-K626-02  1,
000 Kg
拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-K626-03  1,
500 Kg
拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-K626-06  5,
000 Kg
拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-K626-07  7,
500 Kg
拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-K626-08  10,
000 Kg
拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink