您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

每台 TD 传感器包括 0.040 in x 0.050 in 感应元件。该元件为激光微调薄膜电阻网络,用于传感器间的互换校准。

  • TD4:用于液体温度传感。该传感器配备两端子、螺纹阳极铝制外壳。
  • TD4S:用于液体温度传感。该传感器配备两个端子不锈钢外壳,采用六角头和管螺纹配件。
  • TD5A:微型塑料封装用于小尺寸,成本较低。
 系列 RTD 温度传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 2MB
铂制 RTD 温度传感器电路和开关 技术信息 英语 125KB
TD 系列温度传感器接口 技术信息 英语 376KB
铂制 RTD 温度传感器热传导方程和 RTD 自热 技术信息 英语 126KB
PK 87786:TD 系列温度传感器,第 2 版 安装说明 英语 154KB
铂制 RTD 温度传感器热膜风速计 技术信息 英语 127KB
铂制 RTD 温度传感器阻抗和精度表 技术信息 英语 93KB

浏览 TD 系列产品

产品 传感器类型 温度感测范围 封装类型
TD4A 2000 Ohm,硅 RTD -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] 铝外壳(螺纹)
TD5A 2000 Ohm,硅 RTD -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] 塑料壳

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink