您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

HRTS 系列薄膜铂制电阻温度探测器 (RTD) 用于测量 -70 °C 至 260 °C [-94 °F 至 500 °F] 范围内的温度。这些全装配元件可在探头组件中随时使用,无需使用纤细的铰接线延长引线。

这些产品的生产方式是:在氧化铝基底上镀一薄层铂,电阻经过激光微调,使互换性达标准的 ±0.2%(准确性达 ±0.5°C)或 ±0.1%(准确性达 ±0.3°C)。然后传感器芯片经过镶玻璃、绕线封装和陶瓷烧结后形成管状氧化铝衬套,配以 TFE Teflon® 绝缘引线。

 系列 RTD 温度传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
铂制 RTD 温度传感器电路和开关 技术信息 英语 125KB
HRTS 系列薄膜铂制 RTD 数据表 数据表 英语 470KB
铂制 RTD 温度传感器热传导方程和 RTD 自热 技术信息 英语 126KB
铂制 RTD 温度传感器热膜风速计 技术信息 英语 127KB
铂制 RTD 温度传感器阻抗和精度表 技术信息 英语 93KB

浏览 HRTS 系列产品

产品 传感器类型 温度感测范围 封装类型
HRTS-5760-B-T-0-12 100 Ohm,铂 RTD -70°C 至 260°C [-94°F 至 500°F] 陶瓷外壳
HRTS-5760-B-U-0-12 1000 Ohm,铂 RTD -70°C 至 260°C [-94°F 至 500°F] 陶瓷外壳

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink