您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

HEL-775 系列铂制 RTD 用于测量印刷电路板、温度探头或其他低温应用中的温度,测量范围:-55° 至 150°(-67° 至 302°)。间隔为 0.050 或 0.100 的可焊引线能对电线或印刷电路进行牢固连接。

1000 Ohm、375 alpha 型号具有 10 倍以上的灵敏性和信噪比。0.050 in 的引线间隔模型最适合探头。

 系列 RTD 温度传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
铂制 RTD 温度传感器电路和开关 技术信息 英语 125KB
HEL-775 系列铂制 RTD 温度传感器 目录信息 英语 371KB
铂制 RTD 温度传感器热传导方程和 RTD 自热 技术信息 英语 126KB
铂制 RTD 温度传感器热膜风速计 技术信息 英语 127KB
铂制 RTD 温度传感器阻抗和精度表 技术信息 英语 93KB

浏览 HEL-775 系列产品

产品 传感器类型 温度感测范围 封装类型
HEL-775-A-T-0 100 Ohm,铂 RTD -55°C 至 150°C [-176°F 至 302°F] 陶瓷外壳
HEL-775-A-T-1 100 Ohm,铂 RTD -55°C 至 150°C [-176°F 至 302°F] 陶瓷外壳
HEL-775-A-U-0 1000 Ohm,铂 RTD -55°C 至 150°C [-176°F 至 302°F] 陶瓷外壳
HEL-775-A-U-1 1000 Ohm,铂 RTD -55°C 至 150°C [-176°F 至 302°F] 陶瓷外壳
HEL-775-B-T-0 100 Ohm,铂 RTD -55°C 至 150°C [-176°F 至 302°F] 陶瓷外壳
HEL-775-B-T-1 100 Ohm,铂 RTD -55°C 至 150°C [-176°F 至 302°F] 陶瓷外壳
HEL-775-B-U-0 1000 Ohm,铂 RTD -55°C 至 150°C [-176°F 至 302°F] 陶瓷外壳
HEL-775-B-U-1 1000 Ohm,铂 RTD -55°C 至 150°C [-176°F 至 302°F] 陶瓷外壳

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink