HEL-700 系列薄膜铂制 RTD(电阻式温度感测器)旨在监控工业应用中的临界温度。它们提供电阻与温度的线性变化关系,将高线性度、稳定性、准确度和宽泛的温度范围组合到一个快速响应的小型封装中。
HEL-700 系列开关为高精度测量 -75°C 到 540°C [-100°F 到 1000°F] 的温度而设计。这些全装配元件可在探头组件中随时使用,无需使用纤细的铰接线延长引线。
这些产品的生产方式是:在氧化铝基底上镀一薄层铂,电阻经过激光微调,使互换性达标准的 ±0.2%(准确性达 ±0.5°C)或 ±0.1%(准确性达 ±0.3°C)。然后传感器芯片经过镶玻璃、绕线封装或陶瓷烧结后形成管状氧化铝衬套,配以 TFE Teflon® 或玻璃纤维绝缘引线。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
温度传感器产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 290KB |
---|---|---|---|
热传感器 | 产品目录 | 英语 | 12MB |
铂制 RTD 温度传感器电路和开关 | 技术信息 | 英语 | 125KB |
HEL-700 系列铂制 RTD 薄膜 | 数据表 | 英语 | 805KB |
铂制 RTD 温度传感器热传导方程和 RTD 自热 | 技术信息 | 英语 | 126KB |
铂制 RTD 温度传感器热膜风速计 | 技术信息 | 英语 | 127KB |
铂制 RTD 温度传感器阻抗和精度表 | 技术信息 | 英语 | 93KB |
产品 | 传感器类型 | 温度感测范围 | 封装类型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HEL-705-T-0-12-00 | 100 Ohm,铂 RTD | -70°C 至 260°C [-94°F 至 500°F] | 陶瓷外壳 | |||
HEL-705-T-1-12-00 | 100 Ohm,铂 RTD | -70°C 至 260°C [-94°F 至 500°F] | 陶瓷外壳 | |||
HEL-705-U-0-12-00 | 1000 Ohm,铂 RTD | -70°C 至 260°C [-94°F 至 500°F] | 陶瓷外壳 | |||
HEL-705-U-1-12-00 | 1000 Ohm,铂 RTD | -70°C 至 260°C [-94°F 至 500°F] | 陶瓷外壳 | |||
HEL-707-T-0-12-00 | 100 Ohm,铂 RTD | -75°C 至 540°C [-100°F 至 1000°F] | 陶瓷外壳 | |||
HEL-707-T-1-12-00 | 100 Ohm,铂 RTD | -75°C 至 540°C [-100°F 至 1000°F] | 陶瓷外壳 | |||
HEL-707-U-0-12-00 | 1000 Ohm,铂 RTD | -75°C 至 540°C [-100°F 至 1000°F] | 陶瓷外壳 | |||
HEL-707-U-1-12-00 | 1000 Ohm,铂 RTD | -75°C 至 540°C [-100°F 至 1000°F] | 陶瓷外壳 | |||
HEL-711-T-0-12-00 | 100 Ohm,铂 RTD | -70°C 至 260°C [-94°F 至 500°F] | 陶瓷外壳 | |||
HEL-711-T-1-12-00 | 100 Ohm,铂 RTD | -70°C 至 260°C [-94°F 至 500°F] | 陶瓷外壳 |