您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

700系列铂电阻温度探测器 (RTD) 为经济实用性微型温度传感器。这些产品提供两种不同的包装配置,即引脚和 SMT(表面安装技术)。针对每种配置提供两种尺寸,同时在行业标准的 0805 和 1206 封装中提供 SMT。

700 系列拥有 100 Ohm 和 1000 Ohm 基极电阻,同时提供 3750 ppm/K 和 3850 ppm/K 温度系数(375 和 385 alpha)。700 系列的容差满足 DIN A 级、DIN B 级和 DIN 2B 级行业标准。

700 系列符合 RoHS(有害物质禁用)(EU 指令 2002/95/EC)。

700 系列 RTD 温度传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
铂制 RTD 温度传感器电路和开关 技术信息 英语 125KB
700 系列铂制 RTD 数据表 英语 249KB
铂制 RTD 温度传感器热传导方程和 RTD 自热 技术信息 英语 126KB
50010925:700 系列铂制 RTD 温度传感器,第 1 版 安装说明 英语 157KB
铂制 RTD 温度传感器热膜风速计 技术信息 英语 127KB
铂制 RTD 温度传感器阻抗和精度表 技术信息 英语 93KB

浏览 700 系列产品

产品 传感器类型 温度感测范围 封装类型
700-101BAA-B00 100 Ohm,铂 RTD -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F] 径向芯片
700-101BAB-B00 100 Ohm,铂 RTD -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F] 径向芯片
700-102AAB-B00 1000 Ohm,铂 RTD -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F] 径向芯片
700-102AAC-B00 1000 Ohm,铂 RTD -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F] 径向芯片
700-102BAA-B00 1000 Ohm,铂 RTD -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F] 径向芯片
700-102BAB-B00 1000 Ohm,铂 RTD -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F] 径向芯片
701-101BAA-B00 100 Ohm,铂 RTD -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F] 径向芯片
701-101BAB-B00 100 Ohm,铂 RTD -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F] 径向芯片
701-102AAB-B00 1000 Ohm,铂 RTD -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F] 径向芯片
701-102BAB-B00 1000 Ohm,铂 RTD -70°C 至 500°C [-94°F 至 932°F] 径向芯片

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink