您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。我们拥有涵盖范围极广的产品线,为引擎和传动应用以及温度传感器、点火开关、转向信号、车前灯等领域提供大量解决方案,能够在最恶劣的环境中增强和提高车辆的可靠性和耐用性。我们的重载设备制造商客户需要更高的准确性、卓越的可靠性和增强的安全性。霍尼韦尔的产品为您带来更多价值。

更高的准确性

  • SS490 系列和 RTY/RTP 系列霍尔效应传感器的线性或角度位置传感
  • 通过 LM 系列 LCD 显示器小时表追踪发动机用途
  • 通过 PX2 系列、PX3 系列、MLH 系列、13mm 系列、19mm 系列以及 SPT 系列重载压力传感器和接触器传感液压、制动和油箱液位

生产效率

  • 通过测压元件或负载引脚(LP型)传感大钩载荷
  • 通过 Limitless™ 开关替换有线 2 块吊臂开关
  • 通过 Limitless™ 开关传感动臂位置(全伸、全退)
  • 通过 Limitless™ 重载限位开关传动支腿位置(全伸、全退)

卓越的可靠性

  • 采用 SS490 系列和 RTP/RTY 系列霍尔效应传感器感知动力转向控制系统
  • 用 MICRO SWITCH 重载限位开关(HDLS 系列)对吊臂加长杆进行监测
  • 用RPN旋转位置传感器进行节流阀、制动和离合器的位置传感
  • 通过 HP、HE、LP、或 LE 系列压力开关监控液压系统和发动机油
  • 采用LTP 和 ES-110 系列封装温度探头感知客舱温度
  • 通过 VRS、SNDH-H 系列和 SNG-Q 系列速度传感器测量车轮速度、液压泵速度、传动速度、发动机速度和 MPH

增强的安全性

  • 用商用热敏电阻进行灭火系统的温度感应
  • 用推/拉开关实现紧急停止
  • 通过 103SR 系列位置传感器传感千斤顶位置
  • 通过 SPS 系列 SMART 位置传感器或 RPN 系列位置传感器传感臂架位置
  • 采用 R300 系列封装温度探头测量液压油温度
  • 通过 PS 系列 SMART 位置传感器感知转向角位置
  • 通过测压元件传感扭转或悬臂侧负载
  • 通过负载引脚更换液压缸销
  • 通过测压元件传感配重
  • 通过测压元件或负载引脚传感配重
  • 通过 MLH 系列重载压力传感器和测试和测量压力传感器传感配重和水平
  • 通过 Limitless™ 开关确认机械锁定到位
  • 通过 Limitless™ 开关感知最小/最大舱位
  • 通过 MICRO SWITCH HDLS 系列重载限位开关确认车斗回退至车体
采矿/建筑车辆传感器和开关

文件

标题 文档类型 语言 尺寸
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 169KB
SMART 位置传感器,100° 和 180° 角位移配置 应用说明 英语 1110KB
监控重型设备的液压和油压 应用说明 英语 348KB


关联产品

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink