霍尼韦尔操作控件常用于恶劣环境下的控制面板或机制,包括广泛的坚固可靠的产品,涵盖钥匙和旋转开关、移位器、转向信号、紧急停止开关、小时表、无线操作界面和定制控件。特殊应用要求?定制开关、换挡器、转向信号和控件为霍尼韦尔“标配”。
做出选择,缩小适合您的产品范围。
多个电源、 显示、 形状和数据选项 ● 模拟或 LCD 显示器 ● 交流/直流、 交流或直流 ● 抗冲击和振动
结构坚固 ● 定制解决方案 ● 可提供完全密封版 ● 能够承受恶劣环境
多用途 ● 38 mm、 45 mm 或 55 mm 圆柱 ● 定制按钮和转把式手柄 ● 3 V 至 32 V ● IP67 密封等级 ● 多种选择
正触点闭合和打开 ● 环境密封设计 ● 抗紫外线旋钮, 可在户外使用 ● 各种颜色旋钮
多功能电子/光电运行 ● 滑动、 扭子和按钮 ● 环保 ● 定向和速度控制
键或旋钮选件 ● 2、 3、 和 4 位置选件 ● 环境密封 ● 集成和螺钉接线端子
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
COVID-19 FAQ
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
请勿出售我的个人信息
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2021Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1