各类电子、 位置和称重选项, 切换键配备 MIL 资质选件、 瞬时和/或长时间速动、 摇杆。
cULus ● ATEX (CE) ● EAC ● IEC Ex ● INMETRO ● NEPSI ● IP67、 NEMA 1、 3、 4、 4X、 6、 13 ● Div 1 和 2:I 级:B、 C、 D ● Div 1 和 2;II 级:E、 F、 G
高达 25 A ac (UL, CSA)、 20 A ac (CE, ENEC) ● 直流等级 ● 各种执行器、 力、 端接和触点 ● 22,2 mm x 10,3 mm 对角安装
介质隔离型 ● 放大 ● 低至 ±0.75%FSS TEB ● 绝压、 密封表压 ● 不锈钢 ● 1 bar 至 60 bar | 15 psi 至 870 psi
数字输出压力传感器 ● 5 psig/a 到 2500 psig/a ● 1200 Hz 模拟响应 ● 380 Reading/Second Digital Output ● 0.1 % Accuracy (including Temperature)
Digital Pressure Indicator ● High pressure grade ● 15 psi 至 60000 psi ● 0.1% FS accuracy
键或旋钮选件 ● 2、 3、 和 4 位置选件 ● 环境密封 ● 集成和螺钉接线端子
直流电至 15 A (UL, CSA)、 16 A (CE, ENEC) ● 交流等级 ● SPDT ● 多种执行器和端子 ● 25,4 mm ctrs. ● 侧面或面板 ● MIL-PRF 8805 列表
拉力/罐式压缩测压元件(英制螺纹) ● 25,000 lb、 50,000 lb、 100,000 lb 和 150,000 lb 容量
平面隔膜压力传感器 ● 10 psi 至 20000 psi ● 17-4 PH 不锈钢 ● 高频 ● mV/V 输出 ● 1% 精度
高压传感器 ● 50000 psi 至 100000 psi ● AE F-250-C port ● 准确度为 0.5% ● Custom 465 Stainless steel wetted material
Two-wire ● Gage/absolute pressure transmitter ● psig/a to 10,000 psig/a ● 4 mA 至 20 mA 输出 ● 准确度为 0.25% ● True gage design hermetic ● 防爆
EAC ● UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● NEPSI ● IP67、 NEMA 1、 3、 4、 6、 13 ● Div 1 和 2;I 级:B、 C、 D ● Div 1 和 2;II 级:E、 F、 G
高达 10 A ac 和 5 A dc (UL, cUL, ENEC, CQC) ● 各种配置 ● 22,2 mm x 10,3 mm 对角安装 ● IP67 预接线端接
通用计/绝对压力传感器 ● 0.5 psig/a 到 60,000 psig/a ● ±0.10% 满量程精度
超小型压差传感器(湿/湿) ● 准确度为 0.3% ● 5 psid 至 2000 psid ● 17-4 PH 不锈钢接液材料 ● 高频
Vertical entry liquid level sensor ● 20 in-H2O 到 50 psig ● 真正的表压设计 ● 导管连接 ● 17-4 PH Stainless Steel wetted material ● 准确度为 0.1%
Mid range ● Wet/wet, differential pressure ● 17-4 PH 不锈钢, 接液材料 ● 0.25% 满量程精度 ● 50 psid 至 750 psid ● 4 mA to 20 mA two-wire standard
UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● NEMA 1 ● Div 1 和 2;I 级:B、 C、 D ● Div 1 和 2;II 级:E、 F、 G
冲洗隔膜压力传感器 ● 100 psi 至 15,000 psi ● 0.50% 满量程精度
超小型、 冲洗隔膜压力传感器 ● 100 psi 至 15,000 psi ● 1% 满量程精度
冲洗隔膜压力传感器 ● 500 psi 至 10,000 psi ● ±0.50% 满量程精度
Sanitary process transmitter ● 10 psi 至 600 psi ● Tracks temperature changes ● 4 mA 至 20 mA 输出 ● 500 ms pressure response time
High range ● Wet/wet, differential pressure ● 17-4 PH 不锈钢, 接液材料 ● 1,000 psid 至 10,000 psid ● 4 mA to 20 mA two-wire standard
放大/非放大 ● 绝压、 表压、 密封表压、 真空计表压 ● 接液材料 316L SS ● 0 psi 至 3 psi, 0 psi 至 5000 psi
最大 7 A 交流和直流(UL、 CSA、 CE、 ENEC) ● 各类执行器、 端子和触点 ● 4,8 mm 中心侧面安装 ● MIL-PRF-8805列表
拉力/压缩精度小体积测压元件 ● 5 lb 至 500,000 lb ● 满量程精度低至 ±0.13% ● 提供本身所具备的安全选项
冲洗隔膜压力传感器 ● 100 psig 到 10,000 psig ● ±0.50% 满量程精度
Aerospace pressure transducer ● 10 psia 到 10000 psia ● 绝压 ● 0.15 % BFSL Non-linearity ● 轻巧型 ● 17-4 PH wetted material
Digital pressure gauge ● High pressure grade ● 15000 psi 至 60000 psi ● 0.2% FS accuracy ● 15-5 PH 不锈钢接液材料
放大 ● 低至 ±2%FSS TEB ● 表压和密封表压 ● 304L SS 端口, 哈式 214 合金膜片, 塑料主体 ● 6 bar 至 550 bar | 0 psi 至 8000 psi
耐用金属外壳 ● 插入式和非插入式 ● IP65/66/67 密封 ● 30 mm x 60 mm 安装中心 ● UL/CSA/CE/CCC 认证
放大 ● ±1%FSS 类型TEB ● 绝压、 密封表压 ● 黄铜 C36000 ● 1 bar 至 50 bar | 15 psi 至 700 psi
冲压隔膜、 高级输出压力传感器 ● 300 psi 至 10,000 psi ● ±0.50% 满量程精度
Aerospace pressure transducer ● 25 psig 到 10000 psig ● 表压 ● 0.15 % BFSL Non-linearity ● 轻巧型 ● 17-4 PH wetted material
Digital pressure gauge ● General purpose grade ● 1 psi 至 10000 psi ● 0.2% FS accuracy ● Stainless steel wetted material
UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● IP66/67 1、 NEMA、 3、 4X、 4、 6P、 6、 13 ● Div 1 和 2;I 级:B、 C、 D ● Div 1 和 2;II 级:E、 F、 G
翼型压力传感器 ● 标准透光槽 ● 0 psi 至 20,000 psi ● ±0.1%、 ±0.2% 满量程精度 ● 防护笼选件
翼型压力传感器 ● 标准透光槽 ● 0 psi 至 20,000 psi ● ±0.2% 满量程精度
冲洗隔膜压力传感器 ● 0 psi 至 500 psi、 0 psi 至 5,000 psi ● ±0.50% 满量程精度
Wet/Wet aerospace pressure transducer ● 准确度为 0.3% ● 17-4 PH 不锈钢接液材料 ● 轻巧型
Digital pressure gauge ● 4 mA to 20mA or 0 Vdc to 5 Vdc output ● 1 psi 至 10000 psi ● 0.2% FS accuracy ● Stainless steel wetted material
放大 ● ±2%FSS TEB ● 绝压、 密封表压、 通气表压 ● 304SS ● 1 bar 至 70 bar | 100 kPa 至 7 MPa | 15 psi 至 1000 psi
翼型压力传感器 ● 宽透光槽 ● 0 psi 至 20,000 psi ● ±0.2% 满量程精度 ● 防护笼选件
cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66、 NEMA 4、 4X、 6、 13 ● Div 1;I 级:B、 C、 D ● Div 1;II 级:E、 F、 G
工业表压力传感器 ● 1 psig 至 10,000 psig ● mV/V 输出 ● ±0.50% FS BFSL
Digital Pressure Indicator ● High accuracy grade ● 15 psi 至 15000 psi ● 0.05% FS accuracy
数字输出压力传感器 ● 10 psi 至 10K psi, 或 1 bar 至 700 bar, 或 70 kPa 至 70000 kPa ● 完全温度补偿和校准 ● 总误差带:±2 % FS
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
COVID-19 FAQ
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
Do Not Sell My Personal Information
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2021Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1