您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  • 60 mbar 至 2.5 bar | 6 kPa 至 250 kPa |  1 psi 至 30 psi

描述

    MPR 系列是一种很小的压阻式硅压力传感器,能够在指定的满量程压力跨度和温度范围内读取数字输出或者模拟输出的压力读数。利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 进行传感器零位、灵敏度、温度影响和非线性特定温度范围校准和补偿。该产品旨在满足更大容量健康(消费类和非消费类)装置、商业设备应用、工业/HVAC 应用的要求。

为客户创造价值

  • 极小型尺寸:通过解决重量、尺寸和空间限制实现便携性;易于设计;在印刷电路板上占用较少的面积。
  • 压力范围广,方便使用。
  • 性能强化:通过降低转换要求并可与微处理器直接连接,输出进一步提升性能。
  • 价值解决方案:经济高效的较大容量解决方案,具有可配置选项。
  • 满足 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 一级湿度敏感性的要求:回流焊接和/或维修过程中避免热损伤和机械损伤,该类情况在使用级别较低的产品时多有发生;按规定条件存放的情况下,可实现极长的车间寿命(简化储存,降低废弃率);消除回流之前长时间的烘烤,回流之后不久就可实现稳定性和可用性,支持精益制造。
  • 低功率/节能:降低系统电力需求,延长电池使用寿命。

优势:

  • 特定于应用的设计满足特定应用需求和挑战。
  • 数字输出:即插即用功能,可轻松实施并实现系统级连接。
  • 总误差带:在补偿温度范围内实现真正的性能,最大限度地减少对每个传感器进行测试和校准的需要,降低生产成本;提高传感器精度,并且由于部件间变化最小,方便传感器互换。
MicroPressure MPR 系列压力传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 MicroPressure MPR 系列 产品

产品 封装类型 压力范围 测量类型
MPRLF0001PG0000SC  无铅 SMT 0 psi 至 1 psi 表压
MPRLS0001PG00001C  无铅 SMT 0 psi 至 1 psi 表压
MPRLS0015PA0000SA  无铅 SMT 0 psi 至 15 psi 绝压
MPRLS0015PA0000SAB 无引线 SMT 安装于分线板 0 psi 至 15 psi 绝压
MPRLS0025PA00001A  无铅 SMT 0 psi 至 25 psi 绝压
MPRLS0025PA00001AB 无引线 SMT 安装于分线板 0 psi 至 25 psi 绝压
MPRLS0300YG00001B  无铅 SMT 0 mmHg 至300 mmHg (1) 表压
MPRLS0300YG00001BB 无引线 SMT 安装于分线板 0 mmHg 至300 mmHg (1) 表压
MPRSS0001PG00001C  无铅 SMT 0 psi 至 1 psi 表压

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink