身为移动设备设计工程师,您需要不断挑战设计超薄移动设备,并确保这些移动设备能够在各种应用中提供最佳条形码扫描性能。与此同时,我们深知将扫描引擎技术集成至移动设计满足各类客户需求尚需时日,而您在设计和集成工作中节省的每一分钟都可以让您更快地将产品呈现到客户面前。
因此,我们推出用于移动应用的全新 2D 条形码扫描引擎系列:N360X 和 N670X 系列。我们的设计以用户体验为本,两款扫描引擎均采用超薄设计,腾出更多空间集成其他技术,帮助加快设计工作,让您设计更纤薄的设备。读取范围更大且读取功能更强,使您能够利用新应用或增加最终用户在已有应用中的舒适度和生产效率。
观看视频,了解 N360X 和 N670X 系列如何满足您的应用需求。
这两款扫描引擎体积小巧,腾出更多空间集成其他技术,帮助加快设计工作,让您设计更纤薄的设备并引领企业移动化潮流。
N360X 和 N670X 的读取范围更大且读取功能更强(原因:1Mpx 传感器性能显著增强),使您能够利用新应用和/或增加用户在已有应用中的舒适度和生产效率。
与其他霍尼韦尔扫描引擎系列实现电气兼容并提供并行或 MIPI 接口有助于缩短集成时间及降低设计成本。现在,无需进行外壳调整或额外配件设计,即可为客户提供不同级别的条形码扫描性能。
这些产品以全球精英工程团队为强大后盾,随时准备提供支持以满足您的集成需求。我们的团队时刻做好准备,自项目早期阶段为您提供指导并全程陪伴您完成设计周期。
N360X 和 N670X 最适合用于移动设备,如平板电脑、佩戴式扫描器、移动终端、零售商店配件、仓库、医疗设施以及交付、拾取/放下和现场服务。查看以下产品,确定最适合您项目的解决方案。
特色/产品* |
新产品 N670X |
新产品 N360X |
---|---|---|
缩小尺寸以适应严格的移动设计限制 | 6,8 mm x 23、5 mm x 16,2 mm [0.27 英寸 x 0.93 英寸 x 0.64 英寸] | 8,1 mm x 21,6 mm x 10,8 mm [0.32 in x 0.85 in x 0.43 in] |
扩展读取范围 | 34 mm 至 573 mm [1.34 英寸 至 22.5 英寸] (13mil UPC) | 41 mm 至 541 mm [1.6 英寸 至 21.3 英寸] (13mil UPC) |
抗抖动性 | 最高 6,0 m/s | 最高 0,13 m/s |
电源要求更低 | 205mA @ 3.3V(典型) | 170mA @ 3.3V(典型) |
高分辨率传感器 | 1280 x 800 像素全球通用型快门传感器 | 1296 x 976 滚动快门传感器 |
最低条形码分辨率(1D,代码 39) | 3mil | 3mil |
Android 就绪 | ||
配备 MIPI 和并行接口 | ||
工作温度范围 | -30°C 至 60°C [-22°F 至 140°F] | -20°C 至 50°C [-13°F 至 122°F] |
通过最新霍尼韦尔解码平台提供支持 | ||
配备激光或 LED 瞄准系统 | ||
与 N660X 实现接口和引脚输出兼容 | ||
了解更多 | 了解更多 |
当前功能* |
新产品 N670X |
---|---|
缩小尺寸以适应严格的移动设计限制 | 6,8 mm x 23、5 mm x 16,2 mm [0.27 英寸 x 0.93 英寸 x 0.64 英寸] |
扩展读取范围 | 34 mm 至 573 mm [1.34 英寸 至 22.5 英寸] (13mil UPC) |
抗抖动性 | 最高 6,0 m/s |
电源要求更低 | 205mA @ 3.3V(典型) |
高分辨率传感器 | 1280 x 800 像素全球通用型快门传感器 |
最低条形码分辨率(1D,代码 39) | 3mil |
Android 就绪 | |
配备 MIPI 和并行接口 | |
工作温度范围 | -30°C 至 60°C [-22°F 至 140°F] |
通过最新霍尼韦尔解码平台提供支持 | |
配备激光或 LED 瞄准系统 | |
与 N660X 实现接口和引脚输出兼容 |
当前功能* |
新产品 N360X |
---|---|
缩小尺寸以适应严格的移动设计限制 | 8,1 mm x 21,6 mm x 10,8 mm [0.32 in x 0.85 in x 0.43 in] |
扩展读取范围 | 41 mm 至 541 mm [1.6 英寸 至 21.3 英寸] (13mil UPC) |
抗抖动性 | 最高 0,13 m/s |
电源要求更低 | 170mA @ 3.3V(典型) |
高分辨率传感器 | 1296 x 976 滚动快门传感器 |
最低条形码分辨率(1D,代码 39) | 3mil |
Android 就绪 | |
配备 MIPI 和并行接口 | |
工作温度范围 | -20 至 50 [-13°F 至 122°F] |
通过最新霍尼韦尔解码平台提供支持 | |
配备激光或 LED 瞄准系统 | |
与 N660X 实现接口和引脚输出兼容 |
非常乐意为您提供有关 N360X 和 N670X 的咨询服务。填写联系表格,我们将派遣一名团队成员与您联系。
不要担心,我们绝不会共享您的电子邮件地址。(隐私政策)
除条形码以外,霍尼韦尔还提供其他功能吗?
是的,除条形码以外,霍尼韦尔可帮助客户提供其他功能支持。霍尼韦尔提供光学字符识别 (OCR)、直接零件标记 (DPM)、数据解析(例如,驾驶证解析)。上述功能为可选功能,请联系您的霍尼韦尔代表或通过 web 表格联系我们了解详细信息
在 N670X 和 N360X 扫描引擎中使用百万像素传感器的优势是什么?
霍尼韦尔使用最新一代一百万像素传感器实现更广的读取范围、读取更高分辨率的条形码(在 1D C39 上,低至 3mil),以及处理更高分辨率的图像。具体而言,这些传感器支持提供除条形码功能以外的更高性能,如 OCR 或 DPM。
N670X 与 N360X 的主要区别是什么?
虽然两款引擎体积都很小且都实现电气兼容,但 N670X 更适合需要较强抗抖动性的应用(运输和物流、仓库、交付、库存检查、部件挑选),而 N360X 更适合面向客户的应用或交易应用(商业交易、移动支付、现场服务)。您可以选择将这两种引擎集成至解决方案,以满足您的具体客户需求。另外,N670X 还适应更极端的工作温度范围,可以用于更广泛的户外应用。
在哪种情况下应使用激光瞄准系统和 LED 瞄准系统?
很快,两款引擎都将配备两种瞄准系统——激光和 LED。霍尼韦尔激光瞄准器更适合条形码彼此靠近的应用环境,而且在黑暗或明亮照明环境下,激光瞄准器的能见度优于 LED 瞄准器。通常,推荐在面向客户的应用和医疗领域使用 LED 瞄准器。
N360X 和 N670X 彼此兼容吗?与 N660X 兼容吗?
霍尼韦尔要求重点确保 N660X、N670X 和 N360X 这三个系列的引擎采用相同的引脚输出和接口,以便客户更快、更轻松地将它们集成至移动设备。
N670X 和 N360X 支持低功耗运行吗?
两款引擎的设计均以低功耗为本,以便尽量延长移动设备的电池寿命。相较于上一代引擎,典型功耗大幅降低:N6703(激光瞄准器)通常电流不到 205mA @ 3.3V,而 N3601(LED 瞄准器)的电流则为 170mA。
N360X 和 N670X 适用于 Android 设备吗?
是的,霍尼韦尔对此十分重视并提供全方位支持,帮助您将 N360X 和 N670X 软件平台嵌入 Android 环境。
N670X 和 N360X 配备 MIPI 接口吗?
是的,两款产品均配备 MIPI 或并行接口。随着新一代处理器提供 MIPI,MIPI 越来越受欢迎。
霍尼韦尔提供 N670X 和 N360X 集成技术支持吗?
霍尼韦尔提供全球和地区技术支持专业团队,帮助我们的客户将 N360X 和 N670X 集成至设备。
N360X 和 N670X 系列可以读取欧洲新出台的烟草产品指令 (TPD) 所要求的 DotCode 吗?
可以,霍尼韦尔开发了 DotCode 读取软件并在新的软件解码包中提供。
鉴于此 DotCode 支持高分辨率打印,霍尼韦尔建议使用 N6703HD(高密度)2D 成像仪读取烟草产品的 DotCode。