霍尼韦尔出席了 AHR 2019!
了解错过的活动。

霍尼韦尔正在积极推动 HVAC/R 系统开展新一轮传感器和开关创新。霍尼韦尔解决方案产品组合可帮助您的系统实现节能、精确和可靠优势。我们的定制产品广泛覆盖空气质量、控制、监控、管理和保护领域。

霍尼韦尔出席了 AHR 2019!
了解错过的活动。

霍尼韦尔正在积极推动 HVAC/R 系统开展新一轮传感器和开关创新。霍尼韦尔解决方案产品组合可帮助您的系统实现节能、精确和可靠优势。我们的定制产品广泛覆盖空气质量、控制、监控、管理和保护领域。

霍尼韦尔 AHR 2019 展示

展示

空气质量、符合制冷剂标准和高精度压力传感

如果错过展示,请联系我们并讨论我们在展览会中展示的技术。

产品演示

  • 全新 - 介质隔离型压力传感器 (MIP) 冷冻机演示
  • MPR 系列 MicroPressure 传感器演示
  • HPM 2.5 粒子传感器演示

互动演示

请查看下列触摸屏互动演示,其中展示了 HVAC 系统中的所有传感器和开关。

附赠奖品

祝贺每日大奖得主,获奖者将可领取一台 Apple AirPods®。

展台展览的特色产品

全新 - 介质隔离型压力传感器 (MIP)

介质隔离型压力传感器图纸

联系我们了解 2019 发布的这款产品,先睹为快!

  • 紧凑的不锈钢 304L 构造
  • 气密密封介质隔离型压力传感器
  • 工作温度范围宽(-40°C 至 135°C)

全新 - V15W2 微动开关

V15W2 微动开关

查看数据表并联系我们了解近期发布的这款产品。

  • 符合新出台的全球制冷剂法规
  • 获得全球 UL、cUL、ENEC、CQC、IECEx 认证的微动开关
  • 工作温度范围宽(-25º C 至 85°C)

全新 - HON 空气质量监控器

霍尼韦尔空气质量监控器

在展台前驻足,了解 2019 发布的这款新产品,先睹为快!

  • 展示 AQ 对 IQ 产生的影响的专利算法
  • 便携且符合人体工程学
  • 六级 AQ 测量

MPR 系列 MicroPressure 传感器

MPR 系列

查看数据表或观看视频

  • 尺寸:5 mm x 5 mm
  • 带数字输出的移植传感器
  • 压力范围宽且功耗降低

HPM 2.5
粒子传感器

HMP-Series_350x238

查看数据表或观看视频

  • 完全校准激光传感器
  • 浓度范围为 0 µg/m3 至 1,000 µg/m3
  • 重型工业级 IEC61000

HVAC 系统中的传感器和开关

通过本互动演示了解 HVAC 系统中的传感器和开关。

霍尼韦尔和 SIoT

观看此视频,了解霍尼韦尔在传感和 IoT 领域的愿景。

联系我们

在 AHR 2019 上没有机会交流吗?如果您希望与工程师或战略客户经理进行交流,请与我们联系。

Powered By OneLink