您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

发电设备和备用能源装置

概述

用于替代能源发电的传感器和开关必须非常坚固,以承担日常应用中的环境因素。还必须增强可靠性和准确性以监控和控制设备。

太阳能

  • 电流传感器测量太阳能电池板、组合箱、充电控制器、电池逆变器、并网逆变器和功率计的电流。
  • MICRO SWITCH 914CE 系列限位开关可控制太阳能电池板跟踪器运动控制。
  • MICRO SWITCH BZ、V7 和 V15 系列微动开关切换逆变器电源/模式。
  • 小时表和指示灯读取和测量电池电量。
  • SMART 位置传感器 (Arc) 定位太阳能电池板,以最大限度地提高太阳辐射。
  • RTP 和 RPN 系列霍尔效应旋转位置传感器测量太阳能电池板的追踪角度。
  • 500 系列封装探针测量太阳能电池板阵列温度。

风能

  • 电流传感器测量发电机和逆变器电流。
  • MICRO SWITCH GLS 限位开关可限制叶片范围和运动,检测转子是否锁定,检测极端振动和塔架摇摆,检测安装在塔内升降机或电梯位置(水平、层数、门关闭),并判定舱顶门的开放位置。
  • MICRO SWITCH GSS 安全开关可检测安装在塔内升降机或电梯位置(水平、层数、门关闭),并判定舱顶门的开放位置。
  • MICRO SWITCH CLSX 限位开关采用拉绳,确保从机舱延伸到地面的高压发电机电缆不会扭曲。
  • SMART 位置传感器在高应力制动情况下(线性、传感、弧度)精确监控和控制叶片间距、传感轴扭矩,并准确监控和检测机舱的位置和方向。
  • RTP、RTY 和 RPN 系列霍尔效应旋转位置传感器在正确的维护角度定位转子。
  • 500 系列封装探针传感油温,监控发电机温度。
  • 双极霍尔效应位置传感器集成电路判定制动器是否致动。
  • 霍尼韦尔 HumidIcon™ 温度/湿度传感器监控机舱罩内的温度/湿度水平。
  • LCZ 和 VRS 速度传感器监控和控制转速,测量和监控旋转速度。
  • 扭矩传感器可感知轴扭矩,在制动条件下检测高应力。
用于发电的传感器和开关 - 霍尼韦尔


文件

标题 文档类型 语言 尺寸
SMART 位置传感器,100° 和 180° 角位移配置 应用说明 英语 1110KB


关联产品