您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

电机和启动装置

概述

无刷直流 (BLDC) 电机不同于电刷式直流电机,其采用绕组电子(而不是机械)换向。与刷式直流电机相比,BLDC 电机效率高,单位输出能量更高。其满足了全球高能源效率需求。BLDC 电机采用电子换向,刷式直流电机采用机械换向,以控制电机电源输送。锁存霍尔效应传感器可用于测量电机位置,与电子控制器通讯以在正确的时间和方向应用电机能量。BLDC 电机可用于多种需要效率和低噪声电动机位置,范围从机器和便携式健康设备到暖通空调风机和应用。

霍尼韦尔提供多种霍尔效应传感器集成电路,可提供高磁敏度 30 G 典型值(55 G 最大值)。温度范围 -40 °C 至 150 °C [-40 °F 至 302 °F],没有霍尔元件的斩波器稳定。该锁存霍尔效应传感器集成电路结合更快速锁存响应和更高处理频率,有助于显著提高电机效率。与竞争性斩波器稳定部件相比,初始客户反馈增加电机效率。

  • SS360NT、SS360ST、SS360ST-10K、SS460S、SS460S-T2 高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路
  • SS360PT、 SS460P、 SS460P-T2配备内置上拉电阻的高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路
  • VF360NT、VF360ST、VF460S 高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路(AEC-Q100 资质允许潜在自动化应用)
电机和驱动传感器 - 霍尼韦尔


文件



语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink