空气压缩机为各种机器和其他工具提供加压空气。空气压缩机在基础层面处理外部空气,为槽内供应空气。当压缩空气达到特定压力点,空气压缩机自动关闭。霍尼韦尔生产很多适用于工业级空气压缩机的电子传感器和开关。这些产品用于系统控制、液位指示、温度调节、防护压缩机过热和启动/停止。
- 2450RM 系列双金属热敏电阻用作系统控制箱的超温开关,以有助于防止系统过热。
- MLH、PX2 和 PX3 系列重型压力传感器用于确定工业空气压缩机液压系统液位。
- MICRO SWITCH BZ、V7、V15 和 ZM 系列微动开关可用于工业空气压缩机的多个用途。其可用作冷却器排水阀的浮球开关(V7、V15、ZM、ZW),或用作压力释放阀或后部压力测量过滤器的压力开关(BZ、V7、V15、ZM)。
- LCZ 系列霍尔效应、单体零速度传感器用于监测电机和压缩机的速度。
- 霍尼韦尔 HP、HE、ME、LP、LE 和 5000 系列压力开关监控油压以最大程度减少空气压缩机电机损坏。
- 20000 系列(交流)和 85000 系列(直流)小时表追踪设备用于多种恶劣的工厂或施工环境。霍尼韦尔小时表还可用于压缩机,以按需要的间隔维护设备。
- 推拉式环境密封急停开关可快速关闭直流电空气压缩机气动工具电源。
- 环保密封、滑动触点钥匙开关跟踪设备使用时仅允许授权个人打开和/或关闭机器。
- 500 系列封装探针通常用于检测冷却液、压缩机进气口和排气温度。还可用于测量空气压缩机的电机温度。
- 霍尼韦尔 HumidIcon™ 湿度/温度传感器允许系统控制湿度和露点。