SD5610 系列光电施密特接收管, TO-46 金属罐封装。SD5600/5610 系列产品是单芯片光电施密特 IC 检测器,安装在 TO-46 金属罐封装内的单芯片光电施密特 IC 检测器。光电探测器由光电二极管、放大器、电压调节器、施密特触发器和一个带 10 kOhm(标称)上拉电阻的 NPN 输出晶体管组成。输出上升时间和输出下降时间与入射光的变化率无关。检测器的灵敏度实现了内部温度补偿。TO-46 封装非常适合在恶劣的环境中工作。
装置极性:
缓冲 - 当入射光强度高于导通阀值水平时,输出为 HI。
反向——当入射光强度高于导通阀值水平时,输出为 LO。