您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3156系列是一个通过速动双金属片操作的单刀单掷开关。其配备 WE-1 金合金交叉触点,可用于低电压的潜在应用之中。外壳采用激光焊接,形成气密密封钢质外壳,端子汇接处采用玻璃金属密封材料密封。它采用窄截面和紧凑设计,可以用于大多数小型化的应用之中。温度校准在出厂时预设,每个装置均经过热力和机械检查。它可在温度上升时打开或关闭。提供多种安装支架和端子。

  • 3156:未经过 UL/CSA 认证。
  • 3156U:经 UL/CSA 认证。
3156 系列精密热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3156 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3156 00530006 温度上升时关闭 101.7°C [215°F] 45.0°C [113°F]
3156 00010001 温度上升时开启 75.0°C [167°F] 69.4°C [157°F]
3156 00090009 温度上升时开启 76.7°C [170°F] 48.9°C [120°F]
3156 00200031 温度上升时关闭 54.4°C [130°F] 65.6°C [150°F]
3156 00230057 温度上升时关闭 87.8°C [190°F] 104.4°C [220°F]
3156 00260031 温度上升时关闭 73.9°C [165°F] 3.9°C [7°F]
3156U 00490004 温度上升时开启 42.7°C [109°F] 最大差值 3.3°C [6°F]
3156U 00960002 温度上升时关闭 100.0°C [212°F] 70.0°C [158°F]
3156U 01370001 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 73.9°C [165°F]
3156U 01430001 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 37.8°C [100°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink