==ci_id==163065== ==la_id==1==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3500系列是一个通过速动双金属片操作的单刀单掷开关。它能满足甚至超过 MIL-PRF-24236 要求,并且为军用和商用飞机的潜在应用而设计。它未在 QPL 中列出(请参见 3MS1 QPL 系列)。外壳采用激光焊接,形成气密密封钢质外壳,端子汇接处采用玻璃金属密封材料密封。温度校准在出厂时预设,每个装置均经过热力和机械检查。它可在温度上升时打开或关闭。
3500系列高可靠性热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
精密气密密封温控器上的焊接引线 安装说明 英语 57KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 22MB

浏览 3500 系列产品

产品 功能特性 工作温度 开启温度 关闭温度
3500 00040010 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 120.0°C [248°F] 100.0°C [212°F]
3500 00060116 温度上升时关闭 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 最大差值 4.4°C [8°F] 10.0°C [50°F]
3500 00070211 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 50.0°C [122°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3500 00080165 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 60.0°C [140°F] 47.8°C [118°F]
3500 00100005 温度上升时关闭 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 51.7°C [125°F] 62.8°C [145°F]
3500 00120120 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 130.0°C [266°F] 117.8°C [244°F]
3500 00150006 温度上升时关闭 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 74.4°C [166°F] 80.0°C [176°F]
3500 00180049 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 最高 15.6°C [60°F] 最低 4.4°C [40°F]
3500 00270004 温度上升时关闭 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 最大差值 4.4°C [8°F] 95.0°C [203°F]
3500 00290078 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 65.6°C [150°F] 48.9°C [120°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink