您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3MS1 QPL 系列为通过速动双金属片操作的单刀单掷开关。它符合 MIL-PRF-24236 第 1 类第 2 级4标准,并列于军事应用 QPL(合格产品清单)中。外壳采用激光焊接,形成气密密封钢质外壳,端子汇接处采用玻璃金属密封材料密封。温度校准在出厂时预设,每个装置均经过热力和机械检查。它可在温度上升时打开或关闭。提供安装支架,且端子配置符合 M-24236/1 军事规格表。
 QPL 高可靠性热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
精密气密密封温控器上的焊接引线 安装说明 英语 57KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB

浏览 3MS1 QPL 系列产品

产品 功能特性 工作温度 开启温度 关闭温度
3MS1 00100130 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 46.1°C [115°F] 26.7°C [80°F]
3MS1 00113221 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 54.4°C [130°F] 71.1°C [160°F]
3MS1 00123146 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 1.7°C [35°F] -9.4°C [15°F]
3MS1 00140883 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 73.9°C [165°F] 90.6°C [195°F]
3MS1 00143157 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 46.1°C [115°F] -40.0°C [-40°F]
3MS1 00200935 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 100.0°C [212°F] 90.0°C [194°F]
3MS1 00213045 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 37.8°C [100°F] 26.7°C [80°F]
3MS1 00213241 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 最大差值 4.4°C [8°F] 73.9°C [165°F]
3MS1 00223052 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 32.2°C [90°F] 21.1°C [70°F]
3MS1 00243037 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 71.1°C [160°F] 62.8°C [145°F]