==ci_id==163044== ==la_id==1==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2455RVB 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2455RBV 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2455RBV 00290111 温度上升时开启 12.8°C [55°F] 4.4°C [40°F]
2455RBV 04490026 温度上升时关闭 60.0°C [140°F] 71.1°C [160°F]
2455RBV 80290129 温度上升时开启 21.1°C [70°F] 10.0°C [50°F]
2455RBV 81170327 温度上升时开启 87.2°C [189°F] 65.0°C [149°F]
2455RBV 81170354 温度上升时关闭 15.6°C [60°F] 26.7°C [80°F]
2455RBV 81170365 温度上升时开启 -11.1°C [12°F] 32.2°C [90°F]
2455RBV 81510033 温度上升时开启 10.0°C [50°F] -1.1°C [30°F]
2455RBV 82340040 温度上升时开启 7.8°C [46°F] 0.0°C [32°F]
2455RBV 84690007 温度上升时开启 12.8°C [55°F] 1.7°C [35°F]
2455RBV 87550001 温度上升时开启 107.2°C [225°F] 51.7°C [125°F]

语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink