您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2455RC 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2455RC 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2455RC 01740113 温度上升时开启 176.7°C [350°F] 93.3°C [200°F]
2455RC 02140006 温度上升时开启 168.3°C [335°F] 148.9°C [300°F]
2455RC 02180018 温度上升时开启 210.0°C [410°F] 191.7°C [12°F]
2455RC 80580153 温度上升时开启 71.1°C [160°F] 37.8°C [100°F]
2455RC 80750269 温度上升时开启 48.9°C [120°F] 32.2°C [90°F]
2455RC 80821003 温度上升时开启 232.2°C [450°F] 184.4°C [364°F]
2455RC 81740207 温度上升时开启 121.1°C [250°F] 87.8°C [190°F]
2455RC 81740207 温度上升时开启 121.1°C [250°F] 87.8°C [190°F]
2455RC 84370028 温度上升时开启 130.0°C [266°F] 90.0°C [194°F]
2455RC 86610001 温度上升时关闭 100.0°C [212°F] 48.9°C [120°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink