您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2450RC 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。
 系列商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2450RC 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2450RC 00040250 温度上升时开启 最高 198.9°C [390°F] 最低 176.7°C [350°F]
2450RC 00820401 温度上升时开启 171.1°C [340°F] 143.3°C [290°F]
2450RC 80430254 温度上升时开启 260.0°C [500°F] 221.1°C [430°F]
2450RC 80920084 温度上升时关闭 115.0°C [239°F] 130.0°C [266°F]
2450RC 80950211 温度上升时开启 98.9°C [210°F] 65.6°C [150°F]
2450RC 81000459 温度上升时开启 220.0°C [428°F] 192.2°C [378°F]
2450RC 81890031 温度上升时关闭 57.2°C [135°F] 76.1°C [169°F]
2450RC 82000049 温度上升时开启 230.0°C [446°F] 100.0°C [212°F]
2450RC 82150051 温度上升时开启 176.7°C [350°F] 137.8°C [280°F]
2450RC 82330014 温度上升时开启 260.0°C [500°F] -33.0°C [-22°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink