您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2455RC 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3455RC 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3455RC 00750246 温度上升时开启 76.7°C [170°F] 60.0°C [140°F]
3455RC 01000220 温度上升时开启 18.3°C [65°F] -1.1°C [30°F]
3455RC 01000221 温度上升时开启 23.9°C [75°F] 4.4°C [40°F]
3455RC 01000222 温度上升时开启 29.4°C [85°F] 12.8°C [55°F]
3455RC 01000223 温度上升时开启 35.0°C [95°F] 18.3°C [65°F]
3455RC 01000224 温度上升时开启 40.6°C [105°F] 23.9°C [75°F]
3455RC 01000225 温度上升时开启 46.1°C [115°F] 29.4°C [85°F]
3455RC 01000226 温度上升时开启 51.7°C [125°F] 35.0°C [95°F]
3455RC 01000227 温度上升时开启 57.2°C [135°F] 40.6°C [105°F]
3455RC 01000228 温度上升时开启 62.8°C [145°F] 46.1°C [115°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink