产品 | 功能特性 | 开启温度 | 关闭温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2455RA 01060033 | 温度上升时关闭 | 最低 35.0°C [95°F] | 57.2°C [135°F] | |||||
2455RA 01060034 | 温度上升时关闭 | 最低 62.8°C [145°F] | 79.4°C [175°F] | |||||
2455RA 05280007 | 温度上升时关闭 | 最低 32.2°C [90°F] | 55.8°C [132.5°F] | |||||
2455RA 05380003 | 温度上升时关闭 | 最低 32.2°C [90°F] | 55.8°C [132.5°F] |