您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2455RCG 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。它们具有用于低压应用的金合金触点。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2455RCG 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2455RCG 80020646 温度上升时开启 260.0°C [500°F] 218.3°C [425°F]
2455RCG 80750328 温度上升时开启 176.7°C [350°F] 140.6°C [285°F]
2455RCG 80820930 温度上升时开启 257.2°C [495°F] 215.0°C [419°F]
2455RCG 80870480 温度上升时开启 130.0°C [266°F] 87.8°C [190°F]
2455RCG 80950165 温度上升时开启 218.3°C [425°F] 184.4°C [364°F]
2455RCG 81170348 温度上升时开启 250.0°C [482°F] 205.0°C [401°F]
2455RCG 81740176 温度上升时开启 104.4°C [220°F] 80.0°C [176°F]
2455RCG 81890022 温度上升时开启 135.0°C [275°F] 93.3°C [200°F]
2455RCG 82090073 温度上升时开启 148.9°C [300°F] 132.2°C [270°F]
2455RCG 86210166 温度上升时开启 250.0°C [482°F] 211.1°C [412°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink