您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2450RC 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。
 系列商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2450RC 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2450RC 00040250 温度上升时开启 最高 198.9°C [390°F] 最低 176.7°C [350°F]
2450RC 00820401 温度上升时开启 171.1°C [340°F] 143.3°C [290°F]
2450RC 80430254 温度上升时开启 260.0°C [500°F] 221.1°C [430°F]
2450RC 80920084 温度上升时关闭 115.0°C [239°F] 130.0°C [266°F]
2450RC 80950211 温度上升时开启 98.9°C [210°F] 65.6°C [150°F]
2450RC 81000459 温度上升时开启 220.0°C [428°F] 192.2°C [378°F]
2450RC 81890031 温度上升时关闭 57.2°C [135°F] 76.1°C [169°F]
2450RC 82000049 温度上升时开启 230.0°C [446°F] 100.0°C [212°F]
2450RC 82150051 温度上升时开启 176.7°C [350°F] 137.8°C [280°F]
2450RC 82330014 温度上升时开启 260.0°C [500°F] -33.0°C [-22°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink