您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3455RG 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。这些产品在出厂前经过校准以满足客户规格。它们具有用于低压应用的金合金触点。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3455RG 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3455RG 80020609 温度上升时关闭 65.6°C [150°F] 82.2°C [180°F]
3455RG 80820928 温度上升时开启 55.0°C [131°F] 45.0°C [113°F]
3455RG 81290064 温度上升时开启 51.7°C [125°F] 37.8°C [100°F]
3455RG 81570199 温度上升时开启 39.4°C [103°F] 39.4°C [103°F]
3455RG 81800009 温度上升时关闭 4.4°C [40°F] 15.6°C [60°F]
3455RG 82570096 温度上升时开启 75.0°C [167°F] 48.9°C [120°F]
3455RG 82790031 温度上升时关闭 40.6°C [105°F] 51.7°C [125°F]
3455RG 84000012 温度上升时关闭 55.0°C [131°F] 65.0°C [149°F]
3455RG 84110018 温度上升时开启 100.0°C [212°F] 83.3°C [182°F]
3455RG 86500001 温度上升时关闭 43.3°C [110°F] 60.0°C [140°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink