==ci_id==163001== ==la_id==1==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3450R 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。这些产品在出厂前经过校准以满足客户规格。
 系列商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3450R 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3450R 01000340 温度上升时开启 143.3°C [290°F] 121.1°C [250°F]
3450R 01000340 温度上升时开启 143.3°C [290°F] 121.1°C [250°F]
3450R 02150038 温度上升时开启 67.2°C [153°F] 58.9°C [138°F]
3450R 80430253 温度上升时开启 100.0°C [212°F] 70.0°C [158°F]
3450R 80820990 温度上升时开启 6.7°C [44°F] -1.7°C [29°F]
3450R 80840058 温度上升时开启 75.0°C [167°F] 60.0°C [140°F]
3450R 81290052 温度上升时开启 75.0°C [167°F] 60.0°C [140°F]
3450R 81550022 温度上升时开启 60.0°C [140°F] 52.2°C [126°F]
3450R 85170014 温度上升时开启 121.1°C [250°F] 104.4°C [220°F]
3450R 87540001 温度上升时关闭 25.0°C [77°F] 2.8°C [99°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink